ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Behuizingsafdekkap
1224121

Montagerailbehuizing, 10U L-bouwvorm met functie-uitsparing voor 2x RJ45, Behuizingafdekkap, breedte: 20,94 mm, hoogte: 114,1 mm, diepte: 30,1 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid
Mechanisch bewerkbaar voor toepassingsspecifieke aansluittechniek
Afdekking voor doorlopend afgesloten voorzijden van apparaten