SACB-C-H180- 8/4-M8
-
verdelerbox
1182020
verdelerbox; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting, afscherming: nee
Productdetails
Opmerking bij documentatie | Meer informatie over de gebruikte printconnectoren vindt u in de technische gegevens van het artikel MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
Producttype | verdelerbox |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede Signaalleiding flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitdoorsnede Voeding flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitdoorsnede AWG Signaalleiding flexibel | 26 ... 16 |
aansluitdoorsnede AWG Voeding flexibel | 26 ... 16 |
Striplengte Signaalleiding | 7 mm |
striplengte van de mantel | 60 mm (stamkabel) |
Aandraaimoment-dekselbouten | 1 Nm |
Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,2 Nm |
Aandraaimoment wartelmoer | 2,5 Nm |
materiaal behuizing | PBT |
kabelbuitendiameter | 7 mm ... 12 mm |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 1182020 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | AF3BCD |
Productcode | AF3BCD |
GTIN | 4063151220778 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 50,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 50,1 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
PROT-M8 - Borgschroef 1682540
-
UC-TMF 10 - Codering voor klemmen 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Codering voor klemmen 0824662
-
UCT-TMF 10 - Codering voor klemmen 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Codering voor klemmen 0829679
-
UC-TMF 10 YE - Codering voor klemmen 0818687
-
UC-TMF 10 YE CUS - Codering voor klemmen 0824668
-
UCT-TMF 10 YE - Codering voor klemmen 0829207
-
UCT-TMF 10 YE CUS - Codering voor klemmen 0829682
-
TSD 02 SAC - Momentschroevendraaier 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Gereedschap 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Gereedschap 1208474
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Gereedschap 1212486
-
TSD-M 3NM - Momentschroevendraaier 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Schroevendraaierbit 1212592
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Schroevendraaierbit 1212607
-
SF-M BH - Schroevendraaier 1212070
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem