BL2 PPC21.5 7101
-
Panel-PC
1099333
Industrie-Panel-PC (PPC) zonder ventilator met beschermklasse IP66 en 'projected capacitive' touchscreen van 21,5 inch (PCAP), krachtige Intel® Core™ i5-6300U-processor met 8 GB RAM en een open steekplaats voor M.2-massaopslag (massaopslag en besturingssysteem zijn niet bij de levering inbegrepen)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Panel-PC |
Computergegevens | |
processor | Intel® Core™ i5-6300U |
Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
werkgeheugen | 8 GB DDR3 |
Datageheugen | Open steekplaats voor M.2-SSD |
Koeling | passief |
Display | |
displaytype | 54.6 cm / 21.5"-TFT |
Display-formaten | 16:9 |
touch-technologie | projectief-capacitief (PCAP) |
Type verlichting display | LED |
MTBF | 50000 h |
Toepassingssoftware | zonder gebruikerssoftware |
gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
Voeding | |
voeding | 24 V DC ±20 % |
Realtime klok | |
realtime klok | ja (accugebufferd) |
interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
2x COM (RS-232) | |
2x USB 2.0 | |
2x USB 3.0 | |
monitoruitgang | 2 x DisplayPort |
Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
LAN-chipset | Intel® I210-AT |
Buitenafmeting | |
breedte / Hoogte / Diepte | 562 mm / 382 mm / 81 mm |
Inbouwmaat | |
breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 547 mm / 367 mm / |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 75 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 90 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 90 % (geen condens) |
schokken | 20g, 11 ms overeenkomstig IEC 60068-2-27 |
trillingen (bedrijf) | 2grms bij Sinus, 5~500 Hz, 1 h/as (paneel-montage; SSD in bedrijf) conform EN 60068-2-6 0,5grms bij Sinus, 5~500 Hz, 1 h/as (paneel-montage; HDD in bedrijf) conform EN 60068-2-6 |
montagetechniek | Frontmontage |
Artikelnummer | 1099333 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRBABB |
Productcode | DRBABB |
GTIN | 4063151019877 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11.160 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8.730 g |
Douanetariefnummer | 84714100 |
Land van herkomst | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Geheugen 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Geheugen 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Geheugen 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Geheugen 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Geheugen 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Geheugen 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem