HS LCA-RGB-10X5-L - Signaleringslamp
1082299

Signaallamp 10 mm met SMD-LED 5 mm (kleur RGB) voor montage op wanddiktes vanaf 1,5 mm. Behuizingen zwart van polycarbonaat (UL 94-V0) met 4 vrije kabeluiteinden 94 mm vertind, waterdicht IP68 (EN 60529)

Productdetails








Compatibele producten