PTFIX 4/18X1,5-G PK
-
Verdelerblok
1047440
Verdelerblok, intern doorverbonden, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 19, Aftakking, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Push-in-aansluiting, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: plakken, kleur: roze
Productdetails
Algemeen | |
opmerking | De max. belastingstroom van het individuele aansluitpunt mag niet worden overschreden. |
Voor toepassingen voor de energieverdeling dient IEC 60364-4-43:2008, gemodificeerd + Corrigendum okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) paragraaf 433.2 e.v. in acht te worden genomen! |
Producttype | verdelerklem |
Aantal Aansluitingen | 19 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,56 W |
Voeding | ja |
Aantal aansluitingen per etage | 19 |
nominale doorsnede | 1,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 14 |
Aftakking | |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60998-2-2 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Nominale stroom | 17,5 A |
belastingsstroom maximaal | 22 A (bij een aderdoorsnede van 2,5 mm²) |
maximale totale stroom | 32 A |
nominale spanning | 450 V |
Aansluitblok | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm ... 12 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60998-2-2 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Nominale stroom | 41 A |
belastingsstroom maximaal | 41 A (bij 6 mm²-aderaansluiting) |
maximale totale stroom | 41 A |
nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
Aftakking Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Aansluitblok Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 0,34 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede massief [AWG] | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Breedte | 43,9 mm |
Hoogte | 21,6 mm |
diepte | 18,7 mm |
Kleur | oudroze (RAL 3014) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -35 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60998-2-2 |
IEC 60998-2-2 |
montagetechniek | plakken |
Artikelnummer | 1047440 |
Verpakkingseenheid | 20 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 20 Stuks |
Verkoopcode | BEA124 |
Productcode | BEA124 |
GTIN | 4055626665450 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 2-4 GY - Steekbrug 3030118
-
FBS 2-4 BU - Steekbrug 3030117
-
PTFIX 1,5-RZ - Montageadapter 1632415
-
ISH 1,5/0,2 - Isolatiehuls 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Isolatiehuls 3031034
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Coderingskaart 0825990
-
TML (EX3,8)R - Coderingsstroken 0801837
-
TML (104X3,8)R - Coderingsstroken 0801833
-
TML (104X2,8)R - Coderingsstroken 0801832
-
TML (EX2,8)R - Coderingsstroken 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Coderingskaart 8199987
-
US-TML (104X3,8) - Codering voor klemmen 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Codering voor klemmen 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiket 1092026
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Toebehoren 1982800
Uw voordelen
Ideale testmogelijkheden door testopening bij elke aansluiting
Ruimtebesparende potentiaalverdeling door compacte micro-potentiaalverdelers
Flexibele toepassing door rail- of directe montage
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem