HC-BB46-I-PT-M - Contactblok
1014424

Contactblok, aantal polen: 46+PE, bouwgrootte: B24, vermogenscontacten: 46, stuurcontacten: 0, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails









Uw voordelen

Eenvoudige installatie zonder gereedschap, ook in ingebouwde toestand, dankzij Push-in-aansluittechniek
Meest korte installatietijd in vergelijk met andere aansluittechnieken
Snel en moeiteloos bekabelen, met name bij zeer weinig ruimte
Geautomatiseerde bekabeling door robot mogelijk
Veilige bekabeling en bediening door met kleur geaccentueerde bedieningseenheid
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373
Voordelige en snelle polarisatie met kunststof profielen
Hoge contactdichtheid