圆形连接器
M17-Z0011 - 工具
M17-Z0011
-
工具
1089155
用于组装M17-PRO系列电缆连接器和用于4 mm六角驱动的螺母
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺丝刀工具
材料规格
涂层
镀镍
基座材料
钢
商业数据
订货号
1089155
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABRFBA
产品关键代码
ABRFBA
GTIN
4063151170615
单件重量(含包装)
22 g
单件重量(不含包装)
20.54 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21044290
ECLASS-15.0
21045191
ETIM
ETIM 10.0
EC011813
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
TSD-M 1,2NM
-
扭矩螺丝刀
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
适配器插件
1212600
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助