THERMOMARK GO SET包含一台移动式打印机,可通过智能设备的直观操作将工业标识数字化提升到一个全新的水平。通过MARKING System App进行控制,这款坚固耐用的打印机可在现场直接打印标识。先进的接口、全方位引导创建应用特定的标识解决方案以及自动材料检测等功能,使标识创建过程轻松无错。能够打印模切材料和连续介质,从而为专业用户提供多种工业和贸易应用可能性。
注意:
本产品已获准用于以下国家/地区,并且只能在这些国家/地区内使用。
安道尔、亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、保加利亚、加拿大、智利、中国、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、摩纳哥、摩洛哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、圣马力诺、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、乌克兰、英国、美国、梵蒂冈城
供货范围:
THERMOMARK GO、箱子、电池、电源装置包含4个适配器、USB电缆、MM-EML (20X8)R C1 WH/BK、简要说明
THERMOMARK GO SET
-
热转印打印机套件
1221548
移动式热转印打印机用于标识盒式包装的材料,内含附件,装于采用成熟L-BOXX系统的实用箱子里。打印机可打印预打孔的标签以及卷材,最大材料宽度为24 mm。
产品详情
| 产品类型 | 标识系统 |
| 供货范围 | THERMOMARK GO、箱子、电池、电源装置包含4个适配器、USB电缆、MM-EML (20X8)R C1 WH/BK、简要说明 |
| 标识 | |
| 标识技术 | 热转印 |
| 设备属性 | |
| 打印宽度 | 22 mm |
| 打印分辨率 | 203 dpi |
| 操作系统 | Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
| 操作系统 | Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 宽度 | 357 mm |
| 高度 | 117 mm |
| 长度 | 442 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 5 °C ... 40 °C |
| 订货号 | 1221548 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG1222 |
| 产品关键代码 | BG1222 |
| GTIN | 4063151309268 |
| 单件重量(含包装) | 3,411 g |
| 单件重量(不含包装) | 3,411 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
THERMOMARK GO ACCU - 电池 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - 电源 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - 充电托盘 0805012
-
THERMOMARK GO BAG - 工具袋 1229457
-
THERMOMARK GO CASE - 箱 1229456
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 标识 0803974
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 标识 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 标识 0803975
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 标识 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 标识 0803976
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 标识 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 标识 0803978
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 标识 0803973
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 纤维标识 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 纤维标识 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 纤维标识 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 标签,高弹性 0803945
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 标签,高弹性 0803950
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 标签,高弹性 0803955
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 标签,高弹性 0803959
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 标签,高弹性 0803937
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 标签,高弹性 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 标签,高弹性 0803946
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 标签,高弹性 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 标签,高弹性 0803956
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 标签,高弹性 0803960
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 标签,高弹性 0803938
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 标签,高弹性 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 标签,高弹性 0803947
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 标签,高弹性 0803953
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 标签,高弹性 0803957
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 标签,高弹性 0803961
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 标签,高弹性 0803939
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 标签,高弹性 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 标签,高弹性 0803949
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 标签,高弹性 0803954
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 标签,高弹性 0803958
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 标签,高弹性 0803962
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 标签,高弹性 0803940
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 标签,高弹性 0803944
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 插入式标签 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 插入式标签 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 插入式标签 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 插入式标签 0803969
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 插入式标签 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 插入式标签 0803965
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 标识 1092026
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 标识 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 标识 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 标识 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 标识 0803983
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 电缆标识标签 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 电缆标识标签 0803932
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 热缩管 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 热缩管 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 热缩管 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 热缩管 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 热缩管 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 热缩管 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 热缩管 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 热缩管 0803930
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 插入式标签 1169312
-
MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - 标识 1116160
-
MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - 标识 1116199
-
MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - 标识 1116200
-
MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - 标识 1116201
-
MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - 标识 1116203
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - 标识 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - 标识 1116205
-
MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - 电缆标识 1116146
-
MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - 电缆标识 1116196
-
MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - 电缆标识 1116198
-
MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - 电缆标记旗 1116190
-
MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - 电缆标识 1116144
-
MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - 电缆标识 1116191
-
MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - 电缆标识 1116192
-
MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - 电缆标识 1116193
-
MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - 电缆标识 1116194
-
MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - 电缆标识 1116145
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - 电缆标识 1116166
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - 电缆标识 1116206
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - 电缆标识 1116207
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - 电缆标识 1116208
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - 电缆标识 1116209
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - 电缆标识 1116210
优势
成熟的热转印打印机技术,无需维护
打印打孔式和连续式不干胶标签、插入式标签和热缩管
完全借助数字设备通过MARKING系统应用程序操作
利用MARKING系统应用程序的基于上下文的菜单导航,以及可轻松创建应用特定的标记解决方案的应用向导,易于操作
THERMOMARK GO用于打印盒式包装的材料,内含待标记材料以及相应的色带
统一的GO SERIES料盒系统,易于更换材料
也可以通过PROJECT complete软件进行控制
保证在现场提供所需的一切:箱子内有足够空间存放打印系统,包括附件和9 个料盒
坚固耐用的材料和牢固的锁扣可在所有日常使用情况下为您的打印系统提供理想的保护
轻松高效地存放和运输您的移动打印系统
成熟的L-BOXX系统可在所有运输情况下提供最大的灵活性