cULus认证
认证ID: E335024-20170228| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||
RJ45连接器, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 金属, 接线方式: 快速免剥线连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 弯头, 抗振性能高;360°屏蔽;一体式设计;特殊的免工具安装, VARAN
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||