TMT 5 R GN
-
用于端子的标记条
0816401
用于端子的标记条, 盘卷, 绿色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 打孔, 安装方式: 卡接到通用的标记槽, 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标签数: 19000, 文本框高度: 6.35 mm, 文本框宽度: 5.15 mm
产品详情
适配产品
优势
TMT标记系列包括所有用于带高型和扁平式标识槽的产品的标记
使用附带的工具可以很方便的将穿孔的标记条分开和装入
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有TMT ...标记条