实用信息
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
工业人工智能
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
端子标识
TMT TOOL - 锁定工具
TMT TOOL
-
锁定工具
0816650
使用卡接式工具,便于将TMT标记卡接到扁平式标记槽
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
30.2 mm
高度
20 mm
深度
139.4 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
基座材料
聚氧甲烯
安装
安装类型
锁扣
商业数据
订货号
0816650
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG211Z
产品关键代码
BG211Z
GTIN
4046356107440
单件重量(含包装)
39.7 g
单件重量(不含包装)
39.6 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21049090
ECLASS-15.0
21041392
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助