垂直排列的正面连接技术可以缩小总宽度,节省控制柜空间。TRIO POWER能直接并排安装,可以最大限度地利用可用空间。总宽度窄小,可安装在210 mm的小型控制柜中。
采用直插式连接的TRIO POWER开关电源,适于DIN导轨安装,单相输入,输出:24 V DC/20 A
采用直插式连接的TRIO POWER开关电源,适于DIN导轨安装,单相输入,输出:24 V DC/20 A
采用直插式连接的TRIO POWER开关电源,适于DIN导轨安装,三相输入,输出:24 V DC/20 A
适用于DIN导轨安装的TRIO电源,初级开关模式,输入:3相,输出:24 V DC/40 A,动态功率裕度,采用无需工具的快速连接技术,适合实心导线和配备套管的柔性导线
初级开关电源, TRIO POWER, 直插式连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 10 A, 可调范围 24 V DC ... 28 V DC
初级开关电源, TRIO POWER, 直插式连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 20 A, 可调范围 24 V DC ... 28 V DC
初级开关电源, TRIO POWER, 直插式连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A, 可调范围 24 V DC ... 28 V DC
采用直插式连接的TRIO POWER开关电源,适于DIN导轨安装,三相输入,输出:24 V DC/5 A
初级开关电源, TRIO POWER, 直插式连接, DIN导轨安装, 输入: 3相, 输出: 24 V DC / 40 A, 可调范围 24 V DC ... 28 V DC
初级开关电源, TRIO POWER, 直插式连接, DIN导轨安装, 输入: 3相, 输出: 24 V DC / 20 A, 可调范围 24 V DC ... 28 V DC
采用直插式连接的TRIO POWER电源,适于DIN导轨安装,初级开关模式,输入:单相,输出:24 V DC/3 A C2LPS
TRIO POWER电源
TRIO POWER电源为控制柜提供即插即用解决方案:只需打开、连接,就完成了!
24 V电源装置提供两种型号:
垂直排列的正面连接技术可以缩小总宽度,节省控制柜空间。TRIO POWER能直接并排安装,可以最大限度地利用可用空间。总宽度窄小,可安装在210 mm的小型控制柜中。
TRIO POWER为驱动技术应用提供了一套强大的解决方案,其1 AC和3 AC型号的输出功率高达960 W。动态裕度(150%/5 s)能够启动高难度负载。得益于强大的输出特性曲线,即使是电容性负载也可以轻松充电。
TRIO POWER采用直插式连接技术,无需工具即可快速安装,操作简便。内置标识字段,可轻松标记EID和电路。调试直观简便,设备可快速使用。电位计采用机械锁,防止设备被篡改。
多色LED和通用继电器触点用于告知所有相关状态,如直流电(DC)正常、过载和短路。可选择IO-Link接口,用于诊断和参数化。
一个解决方案即可应对众多挑战。电源可选择内置多通道断路器,以确保高系统可用性。紧凑型设备有助于减少安装工作量、控制柜所需空间和材料成本,只需一个设备即可提供可靠供电和保护。
24 V电源装置为机械制造领域树立了新标准。电源效能高,其铝制壳体坚固耐用,套件获得国际认可,优势众多,惊艳卓绝。
详细查看TRIO POWER电源。可使用缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
内置断路器的24 V电源装置具有以下优势:
详细查看内置断路器的TRIO POWER电源。可使用缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
适用于极端环境的TRIO POWER电源
TRIO POWER电源带有保护涂层,即使在极端环境条件下也能确保高系统可用性。涂层可抵御灰尘和腐蚀性气体的侵蚀。电源结构极为紧凑,可靠耐用且易于操作,支持智能诊断。