SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M - 电源连接器
1404641

电源连接器,电源,4-位置,插头 直头 M12,编码: S,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg11,电缆外径 8 mm ... 10 mm,适用于最高12 A/630 V的直流,触点4主动接地式

产品详情









适配产品



优势

防护等级高,能在现场安全使用
螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术
性能高:AC插拔式连接器,最大可适用于12 A和630 V AC
通过专门的S编码可避免安装错误