SACC-M12FSL-4FEPL-CL
-
电源连接器
1151390
电源连接器,电源,5-位置,非屏蔽,孔式 直头 M12,编码: L,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 8 mm ... 13 mm,触点5主动接地式
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 组装说明 | 连接导线时可以使用冷压头,或者不使用冷压头 |
| 应用 | 电源 |
| 传感器类型 | 电源 |
| 位数 | 5 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | L |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 23 mm |
| 高度 | 23 mm |
| 长度 | 69 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 8 mm ... 13 mm |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 23 mm |
| 标识材料 | PA 6 (助拔按钮) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 夹具本体材料 | 黄铜,镀镍 |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PA |
| 螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | Push-lock式弹簧连接 |
| 接线横截面 | 1.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.75 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头) | |
| 1.5 mm² ... 1.5 mm² (刚性) | |
| 可连接导线横截面AWG | 16 ... 14 (不带冷压头) |
| 18 ... 14 (带冷压头) | |
| 单根电线的剥线长度 | 10 mm |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm (M12 螺圈) |
| 5 Nm (压紧螺母及连接器外壳) | |
| 针位分配 | |
| 触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 = BN |
| 2 = WH | |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| FE = GYPK | |
| 额定过电压 | 1.5 kV |
| 额定电压 UN | 63 V DC |
| 额定电流IN | 16 A (使用2.5 mm²绞线时) |
| 16 A (40 °C时) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | L |
| 信号类型/分类 | 电源 |
| 单根导线的剥线长度 | 10 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 50 °C (针式/孔式) |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | 基于IEC 61076-2-111 |
| 订货号 | 1151390 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF2CEP |
| 产品关键代码 | AF2CEP |
| GTIN | 4063151149352 |
| 单件重量(含包装) | 90.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 90.7 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
节省时间的Push-Lock直插式连接:打开推杆即可连接和断开导线,无需使用工具
直观接线:带颜色编码和数字标识的推杆,可轻松分配各股李兹线
集成直插式技术:轻松直连刚性预制导线
抗冲击抗振连接:成熟的回拉式弹簧连接技术确保连接可靠稳固