PLCnext Engineer软件平台应用灵活,提供免费软件工具,将PLCnext Control相关的所有工程设计任务集成至同一工具中。该软件功能包括配置、根据IEC 61131-3标准进行编程、安全编程、可视化以及诊断,并可通过插件扩展额外的功能和接口。
PLCnext Engineer可调用高级语言程序和MATLAB® Simulink®模型,并在PLCnext Control设备上进行调试和管理。由此便于使用高级语言代码实现标准自动化。
Axioline F, 温度记录模块,模拟量输入: 8 (用于热电偶或线性电压的8个输入,带1个输入,-5 V到+5 V),连接技术: 2芯(屏蔽,双绞线),本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。