您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

AXL F AI2 AO2 1H - 模拟量模块
2702072

Axioline F, 模拟I/O模块, 模拟量输入: 2,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,模拟量输出: 2,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

2个模拟差分输入通道
2线制连接技术连接的传感器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
2个模拟量输出
2线制连接技术连接的执行器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
过程数据更新< 150 µs
储存设备铭牌