AXL SE DI16/1 NPN - 数字量模块
1105559

Axioline Smart Elements,数字量输入模块,数字输入: 16 (NPN),24 V DC,连接技术: 1线制,保护等级: IP20

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









优势

16 个数字量输入,NPN接线
额定电压:24 V DC
额定电流:2.4 mA
单线制连接技术连接的传感器
滤波时间< 1 ms
储存设备铭牌