AXL SE DO16/1 NPN - 数字量模块
1105560

Axioline Smart Elements,数字量输出模块,数字输出: 16 (NPN),24 V DC,500 mA,连接技术: 1线制,保护等级: IP20

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









优势

16 个数字量输出,NPN接线
24 V DC,500 mA
单线制连接技术连接的执行器
可以针对Smart Element设置输出的替换值特性
储存设备铭牌