AXL F PM EF 1F - 功能模块
2702671

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline F,电源测量模块,输入电压:最大400 V AC(相线/中性线)或690 V AC(相线/相线),输入电流:最大5 A AC,本地总线传输速度:100 Mbps,防护等级:IP20,含总线基座模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

4个输入,0 A AC ... 5 A AC,用于相位电流和中性导线电流
3个输入端,用于最高690 V AC的相线电压,支持直连
谐波分析
确定最大值
能量测量设备
过程数据更新 < 1 ms
也适合用在IT网络中