模块设计用于Axioline F站内部。 它带有四个相互独立的浮置继电器常开触点。 在一个Axioline F站中,您可以并排使用低电压和超低电压模块。
AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F
-
继电器模块
2700608
Axioline F,继电器模块,继电器输出: 4 (浮地),N/O触点,220 V DC,230 V AC,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 53.6 mm |
| 高度 | 126.1 mm |
| 深度 | 54 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| Axioline F本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 编程数据 (LocalbusSlave) | |
| 输入地址区域 | 0 Byte |
| 输出地址区域 | 1 Byte |
| 现场总线数据报文 (PROFIBUS) | |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 6 Byte |
| 继电器 | |
| 输出数目 | 4 (浮地) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 触点类型 | N/O触点 |
| 开关电流 | 最大 8 A AC (cos phi = 1) |
| 对于直流电应用,请参见负载极限曲线的如下值: | |
| 最大 8 A DC (≤ 30 V,阻性负载) | |
| 最大 500 mA DC (110 V,阻性负载) | |
| 最大 250 mA DC (220 V DC,阻性负载) | |
| 最大 220 mA DC (125 V DC,L/R ≤ 50 ms,UL认证应用) | |
| 最大 110 mA DC (250 V DC,L/R ≤ 50 ms,UL认证应用) | |
| 通断容量 | 最大 2000 VA |
| 对于直流电应用,请参见负载极限曲线的如下值: | |
| 最大 240 W (30 V DC) | |
| 最大 55 W (≥ 60 V DC) | |
| 最大 25 W (125 V DC,250 V DC,UL认证应用) | |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 6 A (120 V (AC15)) |
| 3 A (240 V (AC15)) | |
| 0.22 A (125 V (DC13)) | |
| 0.1 A (250 V (DC-13)) | |
| 切换频率 | 最大 6 (每分钟) |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Axioline F |
| 类型 | 模块化结构 |
| 安装位置 | 任何位置(遵守温度和电流衰减) |
| 供货范围 | 包括总线基础模块和Axioline F连接器 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III(EN 61010-2-201/UL 61010-2-201),最高可达海拔2000 m II(EN 61010-2-201/UL 61010-2-201),最高可达海拔3000 m |
| 污染等级 | 2 |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.4 W |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电流消耗 | 最大 280 mA (所有继电器吸合) |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 继电器触点/逻辑 | 4 kV |
| 5 kV | |
| 测试电压: 继电器触点/功能性接地 | 4 kV |
| 5 kV | |
| 测试电压: 继电器触点/继电器触点(断开触点) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 继电器触点/继电器触点(相邻针式连接器) | 2.5 kV |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Axioline F插头 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横截面的信息。 在选择电缆时,请注意在导线横截面较小且电流较大的情况下,接线点温度可能会超过环境温度达30 K。 |
| Axioline F插头 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横截面的信息。 在选择电缆时,请注意在导线横截面较小且电流较大的情况下,接线点温度可能会超过环境温度达30 K。 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (墙面安装于水平DIN导轨上时每通道最大6 A;其它安装位置时每通道最大4 A) |
| -25 °C ... 50 °C (墙面安装于水平DIN导轨上时每通道最大8 A;其它安装位置时每通道最大6 A) | |
| -25 °C ... 40 °C (任意安装位置都为每通道最大8 A) | |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 20g(触点断开) / 5g(触点闭合) |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g |
| 符合标准 | 抗ESD |
| 抗EF | |
| 抗脉冲 | |
| 抗浪涌 | |
| 抗传导干扰 | |
| 标准标识 | 环境条件 |
| 标准/规格 | IEC 61850-3 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任何位置(遵守温度和电流衰减) |
| 订货号 | 2700608 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI232 |
| 产品关键代码 | DRI232 |
| GTIN | 4046356916486 |
| 单件重量(含包装) | 255.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 222 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
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
满足IEC 61850-3和IEEE 1613的要求
4个单稳态继电器
用于4 个执行器的浮地连接
各输出的额定电流:8 A
模块总电流:32 A(4 x 8 A)
储存设备铭牌