楼宇控制

楼宇控制

使用菲尼克斯电气的创新型楼宇控制系统来实施您的智能楼宇项目并提高现有楼宇和新建楼宇的能源效率。为此可以提供定制的I/O组件产品组合。Emalytics和Niagara框架可确保高效的工程设计。这也确保可为所有主要通信协议提供支持。

Go to Product Detail Page for item 2404671
ILC 2050 BI-L - 控制器
ILC 2050 BI-L - 控制器
2404671

用于楼宇技术、基础设施以及能源技术领域自动化应用的模块化Inline控制器。配备两个逻辑分离的IP地址接口,每个接口有2个集成的快速以太网端口。可配置的以太网端口分配,可以使用生成树协议、菊花链以及冗余环形结构,从而实现最佳的可用性。集成有4个LAN、2个USB以及2个RS-485接口。它可用于直接连接LonMark TP/FT-10网络。数据点的连接可以扩展到最多63个Inline I/O模块。