Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
楼宇控制
使用菲尼克斯电气的创新型楼宇控制系统来实施您的智能楼宇项目并提高现有楼宇和新建楼宇的能源效率。为此可以提供定制的I/O组件产品组合。Emalytics和Niagara框架可确保高效的工程设计。这也确保可为所有主要通信协议提供支持。
Inline, 温度测量模块,模拟量RTD输入: 4 (Pt 100),连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 V ... 10 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
Inline分段模块,带附件(插拔式连接器和标记板),24 V DC,不带保险丝
Inline电源模块,带附件(连接器和标记板),24 V DC,带保险丝(干线电源)
Inline, 温度测量模块,模拟量RTD输入: 2,连接技术: 2,3,4线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
Inline,分支模块,用于扩展Inline本地总线,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域