Inline电源模块,带附件(连接器和标记板)24 V DC,带保险丝(干线和分段电源)和诊断
楼宇控制
使用菲尼克斯电气的创新型楼宇控制系统来实施您的智能楼宇项目并提高现有楼宇和新建楼宇的能源效率。为此可以提供定制的I/O组件产品组合。Emalytics和Niagara框架可确保高效的工程设计。这也确保可为所有主要通信协议提供支持。
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,230 Hz时的3 dB基频,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
Inline,DALI主站,多主机能力,集成的DALI电源单元,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
Inline, 温度测量模块,模拟量UTH输入: 2 (热电偶或线性电压),连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 8,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
Inline,通信终端,接口 RS-232: 1,通过过程数据进行通信,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器
Inline热电阻模块,带附件(连接器和标记板),2线制连接技术
用于楼宇技术、基础设施以及能源技术领域自动化应用的模块化Inline控制器。配备两个逻辑分离的IP地址接口,每个接口有2个集成的快速以太网端口。可配置的以太网端口分配,可以使用生成树协议、菊花链以及冗余环形结构,从而实现最大的可用性。设备集成了四个LAN、两个USB以及两个RS-485接口。数据点的连接可通过最多63个Inline I/O模块进行扩展:数字量和模拟量、DALI功能终端、脉冲计数、MBUS或串口。
Inline,继电器模块,继电器输出: 4 (浮地),转换触点,24 V DC,230 V AC,用于切换阻性负载,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
Inline分段终端,带附件(连接器和标记板),24 V DC,带保险丝