Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
楼宇控制
使用菲尼克斯电气的创新型楼宇控制系统来实施您的智能楼宇项目并提高现有楼宇和新建楼宇的能源效率。为此可以提供定制的I/O组件产品组合。Emalytics和Niagara框架可确保高效的工程设计。这也确保可为所有主要通信协议提供支持。
Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 4,0 V ... 10 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器
Inline,耦合器端子,用于扩展Inline本地总线,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 8,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V,0 V ... 50 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,0 mA ... 40 mA,-40 mA ... 40 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 2,0 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
Inline,通信终端,接口 RS-485: 1,通过过程数据进行通信,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器
Inline分段模块,带附件(连接器和标记板),24 V DC,带保险丝和诊断
Inline模拟输入模块,包括附件(连接器插头和标记板),8通道,TC(热电偶),RTD(电阻温度检测器),2线制和3线制连接技术
Inline,通信终端,接口 RS-232,RS-485,RS-422: 1 (可以同时操作),本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
Inline, 温度测量模块,模拟量RTD输入: 4 (Pt 1000),连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器