模块用于Inline站内部。 该模块提供一个8通道输入模块,具备两种适用于电阻温度检测器的线性电阻范围以及一种适用于热电偶的电压范围。 该模块支持:– 符合EN 60751和DIN 43760标准的铂、镍传感器,例如Pt 100、Pt 1000、Ni 100和Ni 1000– 所有标准热电偶均符合EN 60584-1和DIN 43710标准 通过参数通道 (PCP) 或通过过程数据实现通信。
IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC
-
温度模块
2701000
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 220 |
| 十六进制ID编码 | DC |
| 长度编码(十六进制) | 0A |
| 长度编码(十进制) | 10 |
| 过程数据通道 | 160 位 |
| 输入地址区域 | 20 Byte |
| 输出地址区域 | 20 Byte |
| 寄存器长度 | 192 位 |
| 所需的参数数据 | 25 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 模拟 | |
| 输入名称 | 模拟量RTD输入 |
| 输入说明 | 温度传感器输入 |
| 输入数量 | 8 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2,3线 |
| A/D转换器分辨率 | 16 位 |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt, Ni传感器,线性电阻 |
| 可用的传感器类型(TC) | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, mV输入 |
| 数据格式 | IB IL,S7兼容 |
| 测量原理 | 逐次逼近 |
| 测量值表达式 | 16位(15位+符号位) |
| 过程数据更新 | 20 ms (滤波时间为20 ms或100 ms) |
| 100 ms (滤波时间为400 ms或1600 ms) | |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 控制柜 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
| 操作模式 | 10个字的过程数据模式,2个字的PCP |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.46 W |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 100 mA |
| 典型值 90 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 典型值 24 mA |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2701000 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI143 |
| 产品关键代码 | DRI143 |
| GTIN | 4046356673594 |
| 单件重量(含包装) | 234 g |
| 单件重量(不含包装) | 234 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 02e13784-2e73-49e9-ab3e-c33b82c76127 |
适配产品
-
-
SKS 8 - 屏蔽端子 3240210
-
SK 8 - 屏蔽端子 3025163
-
SCC 15-NS35 - 屏蔽端子 1019443
-
AB/SKS - 支架 3240224
-
AB-SK/E - 支架 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 8 - 标识区域 2727515
-
EMT (62X46)R - 插入式标签 0800059
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
优势
8个温度传感器输入
用于电阻温度检测器(Pt 100、Ni 100、Pt 1000、Ni 1000等)的3线制连接
用于热电偶的2线制连接
内部/外部检测和冷端温度补偿(可组态)
单个电流输入,1 A,用于总电流变压器(加热电流监测)
扫描时间:20 ms(适用于所有通道)
最大50 Hz/60 Hz抑制
高精度、抗噪音
温度稳定性
高分辨率的温度、电压和电阻测量
电阻值(R0)可单独通过参数预设
各通道可以单独进行参数设置
诊断和状态指示灯
通道巡查功能,适用于在调试过程中进行光通道标识