模块用于Inline站内部。 模块可从标准热电偶采集信号。 它支持13种不同类型且符合DIN EN 60584-1和DIN 43710标准的热电偶,以及-15 mV至+85 mV的线性电压输入。
IB IL TEMP 2 UTH-PAC
-
温度模块
2861386
Inline, 温度测量模块,模拟量UTH输入: 2 (热电偶或线性电压),连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
RINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDAcULus认证
认证ID: E140324LR
认证ID: LR23398855TAcULus Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
2 个用于热电偶或线性电压的差分输入
1 个用于外部冷端的输入,Pt 1000或Ni 1000
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
内部检测和冷端温度补偿(可进行参数设置)
绝对温度和差温测量(可进行参数设置)
Pt 1000传感器位于热电偶输入端的接线端子附近,用于冷端温度的内部测量
测量值可以三种不同格式显示