IB IL AI 4/U-PAC - 模拟量模块
2700459

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

4个模拟双极性输入通道,用于连接电压信号
2线制连接技术连接的传感器
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V
输入平均值的生成
所有250 µs的通道的过程数据更新