UIKN 35 BU
-
N型分断端子
3034015
N型分断端子, 安装说明:
为了紧固中性汇流条,必须在每个端子条两端以及在长的端子条上每隔 20 cm 安装固定件, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 110 A, 特殊及混合连接, 第1层右边连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 0.75 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 蓝色
产品详情
| 概述 | 安装说明: 为了紧固中性汇流条,必须在每个端子条两端以及在长的端子条上每隔 20 cm 安装固定件 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.06 W |
| 中性汇流条电流负载能力 | 140 A |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 紧固力矩,分断滑块 | M5 2.5 ... 3 Nm |
| 第1层右边连接 | |
| 连接方式 | 特殊及混合连接 |
| 螺纹 | M6 |
| 紧固扭矩 | 3.2 ... 3.7 Nm |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 横截面 AWG | 18 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 18 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.75 mm² ... 6 mm² |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 标称电流 | 110 A |
| 最大负载电流 | 110 A (当连接截面积为35 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 400 V |
| 宽度 | 15 mm |
| 高度 | 55 mm |
| NS 32深度 | 56 mm |
| NS 35/7,5深度 | 51 mm |
| NS 35/15深度 | 58.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 7.3 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
| 测试力设定值 | 10 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.75 mm² / 0.4 kg |
| 35 mm² / 6.8 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| 螺纹 | M5 |
| 订货号 | 3034015 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE1252 |
| 产品关键代码 | BE1252 |
| GTIN | 4017918092290 |
| 单件重量(含包装) | 49.026 g |
| 单件重量(不含包装) | 49.026 g |
| 原产地 | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250111 |
| ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001257 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.415千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
EK 135 - 电源接线端子 0401023
-
EK 116 - 电源接线端子 0401010
-
SBS10:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007248
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
NLS-CU 3/10 1600MM - 中性导线导轨 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - 中性导线导轨 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - 中性导线导轨 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - 汇流条 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - 汇流条 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - 汇流条 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - 汇流条 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - 汇流条 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - 汇流条 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - 汇流条 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - 汇流条 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - 汇流条 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - 汇流条 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - 汇流条 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - 汇流条 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - 汇流条 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - 汇流条 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - 汇流条 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 汇流条 0402006
-
AKG 16 BU - 端子连接 0423014
-
AKG 35 BU - 端子连接 0424013
-
IAK 16 - 分支模块 2715982
-
AB/NS - 支架 1201141
-
SZS 1,0X6,5 VDE - 螺丝刀 1205079
-
AP-NLS N - 保护盖罩 1013634
优势
带螺钉分断滑块