屏蔽连接夹
IAK 16 - 分支模块
IAK 16
-
分支模块
2715982
分支模块, 额定电流: 57 A, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.5 mm
2
- 16 mm
2
, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
分接接线端子
行数
1
电气特性
最大负载电流
76 A
额定条件下的最大功耗
0 W
额定电流I
N
57 A
连接数据
最大负载电流
76 A
连接方式
螺钉连接
螺纹
M4
紧固扭矩
1.5 ... 1.8 Nm
剥线长度
11 mm
刚性导线横截面
0.5 mm² ... 16 mm²
横截面 AWG
20 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面
0.5 mm² ... 10 mm²
导线横截面,柔性[AWG]
20 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管)
0.5 mm² ... 16 mm²
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管)
0.5 mm² ... 10 mm²
2根横截面相同的导线,刚性导线
0.5 mm² ... 10 mm²
2根横截面相同的导线,柔性导线
0.5 mm² ... 10 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管
0.5 mm² ... 10 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管
0.5 mm² ... 10 mm²
标称电流
57 A
最大负载电流
76 A (当连接截面积为16 mm² 的导线时)
尺寸
宽度
8.2 mm
高度
22.9 mm
深度
28 mm
长度
22.9 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
机械特性
概述
接线端子安装
1.5 Nm ... 1.8 Nm
安装
接线端子安装
1.5 Nm ... 1.8 Nm
商业数据
订货号
2715982
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE7331
产品关键代码
BE7331
GTIN
4017918061739
单件重量(含包装)
13.261 g
单件重量(不含包装)
13.126 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250116
ECLASS-15.0
27250116
ETIM
ETIM 10.0
EC000001
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
认证
EAC
认证ID: KZ7500651131219505
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.063千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SZS 1,0X4,0 VDE
-
螺丝刀
1205066
SZS 1,0X6,5 VDE
-
螺丝刀
1205079
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助