实用信息
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
工业人工智能
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
安装材料
AB/NS - 支架
AB/NS
-
支架
1201141
支架,用于绝缘系统中DIN导轨的绝缘安装,塑料,高21 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
支架
尺寸
尺寸图
宽度
38 mm
高度
35 mm
深度
21 mm
长度
35 mm
直径
7.2 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
涂层
无镀层
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
直接安装
商业数据
订货号
1201141
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE7113
产品关键代码
BE7113
GTIN
4017918017248
单件重量(含包装)
17.4 g
单件重量(不含包装)
17.16 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
支撑设备可以用来支持全绝缘的DIN导轨
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助