VS-SI-EB-EMV-1
-
安装支架
1656482
安装支架,可安装1个前端板或插座,金属框架,哑光镀镍,导电,透明盖
产品详情
| 概述 | 采用可锁定压力锁定装置 |
| 产品类型 | 安装框架 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 65 mm |
| 高度 | 38 mm |
| 长度 | 120 mm |
| 安装尺寸 | |
| 开口宽度 | 52 mm |
| 开口长度 | 91 mm |
| 标识材料 外壳 | 锌合金 (镀镍) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 组装说明 | 适用板厚1 mm ... 5 mm |
| 将1656482安装框架与1054542、1054543、1054544前面板组合使用时,必须移除安装框架的下部PE针式插头。可用钳子弯曲并拔出针式插头。 |
| 订货号 | 1656482 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7EAX |
| 产品关键代码 | AF7EAX |
| GTIN | 4046356029858 |
| 单件重量(含包装) | 206 g |
| 单件重量(不含包装) | 204.1 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | ed8e8539-7aa2-4826-b1ac-956dccac54d6 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 2.756千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
VS-SI-SD-DE - 孔式插芯 1656505
-
VS-SI-SD-DE-G - 孔式插芯 1656518
-
VS-SI-SD-USA - 孔式插芯 1656521
-
VS-SI-SD-FR - 孔式插芯 1656534
-
VS-SI-SD-GB - 孔式插芯 1656547
-
VS-SI-SD-IT - 孔式插芯 1656550
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - 前端板 1656631
-
VS-SI-FP-BP - 前端板 1656657
-
VS-SI-FP-2F - 数据前端板 1658532
-
EO-SI-FRAME - 适配器板 0804522
-
UCT-EM (20X7) - 卡接标识 0801494
-
UC-EM (20X7) - 卡接标识 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - 数据前端板 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - 数据前端板 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - 数据前端板 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - 数据前端板 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - 数据前端板 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - 数据前端板 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - 数据前端板 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - 数据前端板 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - 数据前端板 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - 数据前端板 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - 数据前端板 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - 数据前端板 1054544
-
SI-FP-D1A - 数据前端板 1404501
-
VS-SI-SD-CN - 孔式插芯 1422485