电源插座和维护接口
VS-SI-FP-BP - 前端板
VS-SI-FP-BP
-
前端板
1656657
前端板
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
尺寸
尺寸图
宽度
51 mm
高度
12 mm
长度
87.5 mm
材料规格
标识材料 外壳
PBT
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-10 °C ... 60 °C
安装
组装说明
适用于所有安装框架
商业数据
订货号
1656657
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ECX
产品关键代码
AF7ECX
GTIN
4046356030021
单件重量(含包装)
19.7 g
单件重量(不含包装)
18.4 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.552千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-SI-BZ
-
标签
1656660
UCT-EM (20X7)
-
卡接标识
0801494
UC-EM (20X7)
-
卡接标识
0825499
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助