实用信息
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
工业人工智能
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
电源插座和维护接口
VS-SI-SD-CN - 孔式插芯
VS-SI-SD-CN
-
孔式插芯
1422485
孔式插芯, 接线方式: 螺钉连接, 中国
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插座
国家ID
中国
电气特性
额定电压(III/3)
250 V
额定电流
10 A
连接数据
连接方式
螺钉连接
尺寸
尺寸图
宽度
51 mm
高度
31.3 mm
长度
87.5 mm
材料规格
标识材料 外壳
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-10 °C ... 60 °C
安装
组装说明
适用于所有安装框架
商业数据
订货号
1422485
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EBX
产品关键代码
AF7EBX
GTIN
4055626305073
单件重量(含包装)
71.8 g
单件重量(不含包装)
71 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB49.B.00025
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
9.127千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-SI-BZ
-
标签
1656660
UCT-EM (20X7)
-
卡接标识
0801494
UC-EM (20X7)
-
卡接标识
0825499
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助