实用信息
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
工业人工智能
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
电源插座和维护接口
VS-SI-SD-GB - 孔式插芯
VS-SI-SD-GB
-
孔式插芯
1656547
带接地触点的保护插座,塑料,用于英国
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插座
国家ID
英国
电气特性
额定电压(III/3)
250 V
额定电流
13 A
连接数据
连接方式
螺钉连接
材料规格
标识材料 外壳
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-10 °C ... 60 °C
安装
组装说明
适用于所有安装框架
商业数据
订货号
1656547
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EBX
产品关键代码
AF7EBX
GTIN
4046356029919
单件重量(含包装)
77.9 g
单件重量(不含包装)
74.9 g
原产地
HU
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
029fa16e-3e7a-4c74-981f-01d80ec6f93a
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
3.863千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-SI-BZ
-
标签
1656660
UCT-EM (20X7)
-
卡接标识
0801494
UC-EM (20X7)
-
卡接标识
0825499
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助