电源插座和维护接口
SI-FP-R1A-D1A - 数据前端板
SI-FP-R1A-D1A
-
数据前端板
1404496
数据前端板,带插芯,塑料,带屏蔽框架,1 x RJ45,8位金属,CAT5e(插座/插座);1 x 9位D-SUB(插座/插座)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
屏蔽
有
电气特性
额定电压(III/3)
48 V AC/DC (D-SUB 9)
最大 42.4 V DC (D-SUB 9、RJ45、UL等级)
最大 30 V AC (D-SUB 9、RJ45、UL等级)
额定电流
3 A (D-SUB 9)
最大 175 mA (RJ45、D-SUB 9、UL等级)
连接数据
紧固扭矩
0.8 ... 1 Nm
尺寸
尺寸图
宽度
50.7 mm
高度
87.5 mm
深度
21 mm
材料规格
标识材料 数据前端板
PBT (数据前端板)
连接器
插芯设计
带 1x D-SUB 9 插座/插座,插槽锁定UNC 4...40螺栓
带 1x RJ45 插座/插座,嵌入式插槽锁定
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-10 °C ... 60 °C
安装
组装说明
适用于所有安装框架
商业数据
订货号
1404496
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EDX
产品关键代码
AF7EDX
GTIN
4046356698399
单件重量(含包装)
48.2 g
单件重量(不含包装)
48.2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
认证
cUL认证
认证ID: E238705
UL认证
认证ID: E238705
EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
2506dce3-ce28-484f-a3b5-8e0a6dad844d
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
5.671千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
UCT-EM (20X7)
-
卡接标识
0801494
UC-EM (20X7)
-
卡接标识
0825499
VS-SI-BZ
-
标签
1656660
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助