电源插座和维护接口
VS-SI-FP-2RJ-MOD - 前端板
VS-SI-FP-2RJ-MOD
-
前端板
1656631
数据前端板,塑料,带屏蔽框架,适用于2 x RJ,带模块化系统 (Keystone)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
插槽数目
2
尺寸
尺寸图
宽度
51 mm
高度
40 mm
长度
87.5 mm
材料规格
标识材料 外壳
PBT
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-10 °C ... 60 °C
安装
组装说明
适用于所有安装框架
商业数据
订货号
1656631
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ECX
产品关键代码
AF7ECX
GTIN
4046356030007
单件重量(含包装)
28 g
单件重量(不含包装)
27.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.757千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-SI-BZ
-
标签
1656660
UCT-EM (20X7)
-
卡接标识
0801494
UC-EM (20X7)
-
卡接标识
0825499
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助