实用信息
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
电源插座和维护接口
VS-SI-FP-2F - 数据前端板
VS-SI-FP-2F
-
数据前端板
1658532
数据前端板,塑料,带两个Freenet插槽
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
插槽数目
2
尺寸
尺寸图
宽度
51 mm
高度
45 mm
长度
87.5 mm
材料规格
标识材料 数据前端板
PBT (数据前端板)
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-10 °C ... 60 °C
安装
组装说明
适用于所有安装框架
商业数据
订货号
1658532
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ECX
产品关键代码
AF7ECX
GTIN
4046356162876
单件重量(含包装)
19.3 g
单件重量(不含包装)
17.44 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
1.132千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45插座
1652936
VS-SCRJ-GOF-KU
-
光纤耦合
1654358
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USB插座
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USB插座
1653867
VS-SI-BZ
-
标签
1656660
UCT-EM (20X7)
-
卡接标识
0801494
UC-EM (20X7)
-
卡接标识
0825499
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助