电源插座和维护接口
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - 数据前端板
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU
-
数据前端板
1054542
接地触点插座,塑料,用于德国,包括RJ45转换器(孔式/孔式连接器,屏蔽),CAT6A
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
位数
8
国家ID
德国
电气特性
额定电压(III/3)
250 V (插座)
最大 30 V AC (RJ45)
最大 42.4 V DC (RJ45)
额定电流
16 A (插座)
额定电流I
N
最大 175 mA (RJ45)
传输速率
10 Gbit/s
连接数据
连接方式
回拉式弹簧连接
尺寸
尺寸图
宽度
50.7 mm
高度
43 mm
长度
87.5 mm
材料规格
标识材料
压铸锌,镀镍 (RJ45)
标识材料 外壳
PBT (前端板)
标识材料
(孔式,标签栏)
连接器
插芯设计
带 1x RJ45 孔式/孔式,Cat 6,classEA (ISO/IEC 11801:2002)、(EN 50173-1)
机械特性
机械参数
插/拔周期
>= 750 (RJ45)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20 (正面)
环境温度(运行)
-5 °C ... 50 °C
安装
组装说明
护罩连接:M4螺纹销,紧固扭矩:0.8 Nm ... 1.0 Nm
商业数据
订货号
1054542
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EBX
产品关键代码
AF7EBX
GTIN
4055626690438
单件重量(含包装)
96 g
单件重量(不含包装)
94.6 g
原产地
LV
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
6.65千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-ES-100-6
-
接地材料
1055164
VS-GC-RJ456A-BUBU
-
连接器
1055552
VS-GC-USBA3-A-BUBU
-
连接器
1055554
VS-SI-BZ
-
标签
1656660
UCT-EM (20X7)
-
卡接标识
0801494
UC-EM (20X7)
-
卡接标识
0825499
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助