VS-GC-RJ456A-BUBU - 连接器
VS-GC-RJ456A-BUBU
-
连接器
1055552
转换器,RJ45 CAT6A,孔式/孔式连接器,屏蔽
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
位数
8
屏蔽
有
电气特性
额定电压(III/3)
最大 30 V AC (RJ45)
额定电流
最大 175 mA (RJ45)
额定电流I
N
最大 175 mA (RJ45)
传输速率
10 Gbit/s
尺寸
宽度
15.6 mm
高度
34.4 mm
长度
13.2 mm
材料规格
标识材料 外壳
压铸锌
机械特性
机械参数
插/拔周期
>= 750 (RJ45)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
1055552
包装单位
1 pc
最小订货量
100 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF7EZX
产品关键代码
AF7EZX
GTIN
4055626693149
单件重量(含包装)
21.82 g
单件重量(不含包装)
21.82 g
原产地
LV
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
2.236千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助