VS-ES-100-6 - 接地材料
VS-ES-100-6
-
接地材料
1055164
接地带,长度:100 mm,适用于M4螺钉,接线容量6 mm
2
,最大50 A
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
尺寸
宽度
10 mm
长度
200 mm
材料规格
标识材料
铜缆
商业数据
订货号
1055164
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EZX
产品关键代码
AF7EZX
GTIN
4055626692210
单件重量(含包装)
11.2 g
单件重量(不含包装)
11.2 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27440192
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
1.405千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助