VS-GC-USBA3-A-BUBU - 连接器
VS-GC-USBA3-A-BUBU
-
连接器
1055554
转换器,USB 3.0,型号:A,孔式/孔式连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
电气特性
额定电压(III/3)
最大 30 V DC (USB)
额定电流
最大 1.5 A (USB)
额定电流I
N
最大 1.5 A (USB)
尺寸
宽度
15.7 mm
高度
42 mm
长度
13.1 mm
机械特性
机械参数
插/拔周期
>= 750 (USB)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
1055554
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EZX
产品关键代码
AF7EZX
GTIN
4055626692234
单件重量(含包装)
12.1 g
单件重量(不含包装)
12.1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27440191
ECLASS-13.0
27440191
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.958千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助