电源插座和维护接口
SI-FP-R1A-D1E - 数据前端板
SI-FP-R1A-D1E
-
数据前端板
1404500
数据前端板,带插芯,塑料,1 x RJ45,8位金属,CAT5e(插座/插座),1 x D-SUB 9盲盖板
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
位数
8
插槽数目
2
电气特性
额定电压(III/3)
最大 42.4 V DC (RJ45,UL等级)
最大 30 V AC (RJ45,UL等级)
额定电流
最大 175 mA (RJ45,UL等级)
传输速度
100 Mbps (RJ45)
尺寸
尺寸图
宽度
50.7 mm
高度
87.5 mm
深度
40 mm
材料规格
标识材料 数据前端板
PBT (数据前端板)
连接器
插芯设计
带 1x RJ45 插座/插座,嵌入式插槽锁定
带 1x D-SUB 9
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-10 °C ... 60 °C
安装
组装说明
适用于所有安装框架
商业数据
订货号
1404500
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EDX
产品关键代码
AF7EDX
GTIN
4046356698429
单件重量(含包装)
32.9 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
认证
cUL认证
认证ID: E238705
UL认证
认证ID: E238705
EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
3.266千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
UCT-EM (20X7)
-
卡接标识
0801494
UC-EM (20X7)
-
卡接标识
0825499
VS-SI-BZ
-
标签
1656660
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助