CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: 使用安全销安装, 颜色: 黑色/黄色
| 应用说明 | 模块化 |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A3 |
| B3 | |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 27 A (导线横截面4 mm²) |
| 额定电压 | 800 V |
| 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 5.2 mm |
| 高度 | 36 mm |
| 深度 | 27.3 mm |
| 孔距 | 5.2 mm |
| 孔径 | 3.5 mm |
| 板厚度 | 0.6 mm ... 1.5 mm |
| 颜色 | 彩色 (RAL -) |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 黄色 (RAL 1018) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 技术数据 | |
| 钻孔间距 | 5.2 mm |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | 导性安装板 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | 使用安全销安装 |
| 订货号 | 1073762 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2265 |
| 产品关键代码 | BE2265 |
| GTIN | 4055626769394 |
| 单件重量(含包装) | 5.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 5.7 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |