PTIO 1,5/S/3-PE - 启动器/执行器接线端子
3244449

启动器/执行器接线端子, 具有保护导线功能, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 13.5 A, 连接量: 4, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线