EV-T2M3SO12-4P-B-EM - 充电桩充电插座
1286389

CHARX connect modular,2类,充电桩充电插座,32 A , 480 V AC,基础型,可单独提供用于AC和通信的单线,见附件,长度: 0 m,电子锁: 12 V,4位,正方形,板后安装,包括用于“Easy Mount”安装的M5螺纹套管(4个),外壳: 黑色,无单线,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

准确的温度测量,可防止过热
采用“热”插拔电缆,安装灵活,维护方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
注塑端子,可防水防尘
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
统一并且节省安装空间