一端带滑插式套管、用于连接充电桩充电插座的电缆,用于以交流电(AC)为电动汽车(EV)充电,安装在电动汽车充电站(EVSE)中
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E
-
用于充电桩充电插座的电缆套件
1164362
CHARX connect modular,2类,用于充电桩充电插座的电缆套件,32 A , 480 V AC,Gen 2,附件,单线,长度: 0.3 m,插拔式安装,一端带有滑插式套管,仅用于连接菲尼克斯电气的第二代充电桩充电插座,IEC 62196-2
产品详情
适配产品
优势
准确的温度测量,可防止过热
采用“热”插拔电缆,安装灵活,维护方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
注塑端子,可防水防尘
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
统一并且节省安装空间