EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - 用于充电桩充电插座的电缆套件
1164343

CHARX connect modular,2类,用于充电桩充电插座的电缆套件,32 A , 250 V AC,Gen 2,附件,单线,长度: 0.3 m,插拔式安装,一端带有滑插式套管,仅用于连接菲尼克斯电气的第二代充电桩充电插座,IEC 62196-2

产品详情








适配产品



优势

准确的温度测量,可防止过热
采用“热”插拔电缆,安装灵活,维护方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
注塑端子,可防水防尘
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
统一并且节省安装空间