EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644CCC
认证ID: 2020322313000630UKCA-EX
认证ID: CML 22UKEX1227UIECEx
认证ID: IECExSEV14.0013UATEX
认证ID: SEV14ATEX0156U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 215 A | 25 - 95 | ||
大电流接线端子, 带测试插座, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 232 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: PowerTurn连接, 横截面: 25 mm2 - 95 mm2, 安装方式: 直接螺钉连接, 颜色: 灰色
| 应用领域 | 铁路工业 |
| 机械工程 | |
| 工厂工程 | |
| 位数 | 1 |
| 针距 | 25 mm |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 7.54 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 95 mm² |
| 连接方式 | PowerTurn连接 |
| 剥线长度 | 40 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 横截面 AWG | 2 ... 3/0 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 2 ... 3/0 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 25 mm² ... 95 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 25 mm² ... 95 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 70 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 70 mm² |
| 标称电流 | 232 A |
| 最大负载电流 | 232 A (当连接截面积为95 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 25 mm² ... 95 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 25 mm² ... 95 mm² |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 工作温度范围 | -60 °C ... 110 °C |
| Ex认证附件 | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
| 桥接列表 | 插入式桥接件 / EB 2-25/PT / 3260157 |
| 桥接数据 | 144 A (50 mm²) |
| 174 A (70 mm²) | |
| 桥接列表 | 插入式桥接件 / EB 3-25/PT / 3260160 |
| 桥接数据 | 144 A (50 mm²) |
| 174 A (70 mm²) | |
| 防爆温度上升 | 40 K (237 A / 95 mm²) |
| 在使用插入式桥接件的桥接处 | 1100 V |
| 用于使用桥接件进行桥接 | 1100 V |
| 额定绝缘电压 | 1000 V |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 1100 V |
| 额定电流 | 215 A |
| 最大负载电流 | 215 A |
| 接触电阻 | 0.1 mΩ |
| Ex 连接数据 概述 | |
| 套管长度 | 40 mm |
| 剥线长度 | 40 mm |
| 额定横截面 | 95 mm² |
| 额定接线容量AWG | 4/0 |
| 刚性接线容量 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 接线容量AWG | 4 ... 4/0 |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 25 mm² |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 95 mm² |
| 单线/接线点,柔性,带冷压头,不带塑料套管,AWG | 4 ... 4/0 |
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 105.5 mm |
| NS 35/15深度 | 108.7 mm |
| 孔距 | 126.4 mm |
| 孔径 | 6.5 mm |
| 针距 | 25 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 95 mm² | 11.4 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 6 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 技术数据 | |
| 钻孔间距 | 126.4 mm |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35/15 |
| 测试力设定值 | 15 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 25 mm² / 4.5 kg |
| 95 mm²/14 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | 直接螺钉连接 |
| 订货号 | 1091239 |
| 包装单位 | 3 pc |
| 最小订货量 | 3 pc |
| 销售关键代码 | BE2211 |
| 产品关键代码 | BE2211 |
| GTIN | 4055626903828 |
| 单件重量(含包装) | 250.83 g |
| 单件重量(不含包装) | 250.83 g |
| 原产地 | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 215 A | 25 - 95 | ||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |