PTPOWER 50 P - 大电流接线端子
3260065

横截面
流量 图形符号
电压 图形符号

大电流接线端子, 带测试插座, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 150 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: PowerTurn连接, 第一层, 横截面: 10 mm2 - 70 mm2, 安装方式: NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

现在通过大电流端子也能快速方便地连接大型导线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
除了使用现有的测试连接外,还可以连接分接端子,每个分接端子还可以安放两条测试电缆
紧凑型设计,可以在有限的空间内完成接线