UL认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
大电流接线端子, 已锁定, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 309 A, 连接量: 10, 位数: 5, 接线方式: PowerTurn连接, 第一层, 横截面: 95 mm2 - 185 mm2, 安装方式: NS 35/15, 颜色: 灰色/蓝色/黑黄色
| 位数 | 5 |
| 针距 | 31 mm |
| 连接量 | 10 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 5 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 9.55 W |
| 每层的连接数量 | 10 |
| 额定横截面 | 150 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | PowerTurn连接 |
| 剥线长度 | 40 mm |
| 塞规 | B14 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 95 mm² ... 185 mm² |
| 横截面 AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 95 mm² ... 185 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 95 mm² ... 150 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 95 mm² ... 150 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 95 mm² ... 150 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 95 mm² ... 150 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性,带不含塑料套管的冷压头 | 95 mm² (120 mm²) |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性,带包含塑料套管的冷压头 | 95 mm² ... 120 mm² |
| 标称电流 | 309 A |
| 最大负载电流 | 309 A (当连接截面积为150 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 第一层 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 95 mm² ... 185 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 95 mm² ... 150 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 95 mm² ... 150 mm² |
| 宽度 | 155 mm |
| 高度 | 116.4 mm |
| NS 35/15深度 | 108.7 mm |
| 针距 | 31 mm |
| 颜色 | 彩色 (RAL -) |
| 灰色 (RAL 7042) | |
| 蓝色 (RAL 5015) | |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 黄色 (RAL 1018) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 12.3 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 150 mm² | 18 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2.2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35/15 |
| 测试力设定值 | 15 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 导线横截面/重量 | 95 mm²/14 kg |
| 150 mm² / 15 kg | |
| 185 mm² /16.8 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 10 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 0.58g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 电击时间 | 30 ms |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/15 |
| 订货号 | 1054731 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE2211 |
| 产品关键代码 | BE2211 |
| GTIN | 4055626691312 |
| 单件重量(含包装) | 1,684.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,663 g |
| 原产地 | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 22.123千克二氧化碳当量 |